ZHCSVJ7 March 2024 SN74LV8T164
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 1.8V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLR 无效 | 1.8V | 6.9 | 8.8 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前的数据 | 1.8V | 7.7 | 9.5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 1.8V | 5.9 | 7 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 为低电平 | 1.8V | 4.3 | 5.2 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 2.5V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLR 无效 | 2.5V | 3.7 | 5.4 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前的数据 | 2.5V | 4.5 | 5.8 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 2.5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 为低电平 | 2.5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 3.3V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLR 无效 | 3.3V | 2.5 | 3.4 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前的数据 | 3.3V | 3.2 | 3.9 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 3.3V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 为低电平 | 3.3V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 5V | 0 | 0 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLR 无效 | 5V | 1.7 | 2.3 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前的数据 | 5V | 1.3 | 1.7 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 为低电平 | 5V | 4.3 | 4.3 | ns | ||