ZHCSVJ7 March 2024 SN74LV8T164
PRODUCTION DATA
在此应用中,SN74LV8T164 用于控制七段显示器。与其他 I/O 扩展器不同,SN74LV8T164 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。此外,还通过馈入与门的两个串行输入提供额外控制。
上电时,移位寄存器的初始状态是未知的。要提供一个定义的状态,需要同时将两个移位寄存器清零。RC 可以连接到 CLR 引脚(如图 8-1 所示),将移位寄存器初始化为全零。