ZHCSRT8J May 1998 – March 2023 SN74LV540A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV540A 器件是一款八路缓冲器/驱动器,可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。
此器件非常适合用于驱动总线或缓冲存储器地址寄存器。它在封装的相对两侧具有输入端和输出端,有助于印刷电路板布局布线。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LV540A | RGY(VQFN,20) | 4.50mm x 3.50mm |
| DB(SSOP,20) | 7.50 mm x 5.30 mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm x 4.40mm | |
| DGV(TVSOP,20) | 5.00mm x 4.40mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80 x 7.50mm | |
| NS(SOP,20) | 12.6 mm x 5.3 mm |
图 3-1 简化原理图