ZHCSUL5 January 2024 SN74LV4T125-EP
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
每个 VCC 引脚应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1µF;如果有多个 VCC 引脚,则建议每个电源引脚使用 0.01µF 或 0.022µF 电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μF 和 1μF 通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。