ZHCSUL5 January 2024 SN74LV4T125-EP
PRODUCTION DATA
图 5-1 PW 封装,| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1OE | 1 | I | 通道 1,输出使能,低电平有效 |
| 1A | 2 | I | 通道 1,输入 A |
| 1Y | 3 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2OE | 4 | I | 通道 2,输出使能,低电平有效 |
| 2A | 5 | I | 通道 2,输入 A |
| 2Y | 6 | O | 通道 2,输出 Y |
| GND | 7 | G | 地 |
| 3Y | 8 | O | 通道 3,输出 Y |
| 3A | 9 | I | 通道 3,输入 A |
| 3OE | 10 | I | 通道 3,输出使能,低电平有效 |
| 4Y | 11 | O | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 12 | I | 通道 4,输入 A |
| 4OE | 13 | I | 通道 4,输出使能,低电平有效 |
| VCC | 14 | P | 正电源 |