ZHCSR86O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
| 参数 | 从 (输入) |
到 (输出) |
负载 电容 |
TA = 25°C | –40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fmax | CL = 15pF | 55 | 95 | 45 | 45 | MHz | |||||
| CL = 50pF | 45 | 75 | 40 | 40 | |||||||
| tpd | CLK | Q | CL = 15pF | 10.4 | 18.3 | 1 | 20.5 | 1 | 22.5 | ns | |
| tPHL | CLR | Q | 10.3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | ns | ||
| tpd | CLK | Q | CL = 50pF | 12.9 | 22.1 | 1 | 25 | 1 | 27 | ns | |
| tPHL | CLR | Q | 13.1 | 22.8 | 1 | 25.5 | 1 | 27.5 | ns | ||
| tsk(o) | 2 | 2 | ns | ||||||||