ZHCSR86O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
TA = 25°C | –40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
tw | 脉冲持续时间 | CLR 低电平 | 5 | 5 | 5.5 | ns | |||
CLK 高电平或低电平 | 5 | 5 | 5.5 | ||||||
tsu | 建立时间,CLK↑ 前的数据 | 数据 | 4.5 | 4.5 | 6 | ns | |||
CLR 处于无效状态 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | 1 | 1 | 2 | ns |