ZHCSR86O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
参数 | 从 (输入) |
到 (输出) |
负载 电容 |
TA = 25°C | –40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
fmax | CL = 15pF | 120 | 205 | 100 | 100 | MHz | |||||
CL = 50pF | 80 | 160 | 70 岁 | 70 | |||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15pF | 4.8 | 9 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 4.7 | 8.5 | 1 | 10 | 1 | 11 | ns | ||
tpd | CLK | Q | CL = 50pF | 6.2 | 11 | 1 | 12.5 | 1 | 14 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 6 | 10.5 | 1 | 12 | 1 | 13.5 | ns | ||
tsk(o) | 1 | 1 | ns |