ZHCSRA9I April 1998 – March 2023 SN74LV174A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| TA = 25°C | SN74LV174A | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tw | Pulse duration | CLR low | 6 | 6.5 | ns | ||
| CLK high or low | 7 | 7 | |||||
| tsu | Setup time before CLK↑ | Data | 8.5 | 9.5 | ns | ||
| CLR inactive | 4 | 4 | |||||
| th | Hold time data after CLK↑ | − 0.5 | 0 | ns | |||