ZHCSRA9I April 1998 – March 2023 SN74LV174A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | SN74LV174A | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
| fmax | CL = 15 pF | 55 | 115 | 50 | MHz | ||||
| CL = 50pF | 45 | 90 | 40 | ||||||
| tpd | CLR | Q | CL = 15pF | 6.3 | 17.3 | 1 | 19.5 | ns | |
| CLK | 8.4 | 17.1 | 1 | 19 | |||||
| tpd | CLR | Q | CL = 50 pF | 8.2 | 21.9 | 1 | 23.5 | ns | |
| CLK | 10.8 | 20.6 | 1 | 23 | |||||
| tsk(o) | 2 | 2 | |||||||