ZHCSMH0L September 1997 – December 2022 SN74LV14A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| SN74LV14A | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic | 0.2 | 0.8 | V | |
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic | –0.1 | –0.8 | V | |
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic | 3.1 | V | ||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2.31 | V | ||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.99 | V | ||