ZHCSMH0L September 1997 – December 2022 SN74LV14A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | SN74LV14A –40°C to 85°C |
SN74LV14A –40°C to 125°C |
UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | CL = 15 pF | 7.3(1) | 12.8(1) | 1 | 15 | 1 | 16 | ns | |
CL = 50 pF | 9.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 19.5 |