ZHCSMH0L September 1997 – December 2022 SN74LV14A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SN74LV14A | ||||
| D, DB, DGV, NS, PW |
RGY | ||||
| 1A | 1 | 1 | I | Input 1A | |
| 1Y | 2 | 2 | O | Output 1Y | |
| 2A | 3 | 3 | I | Input 2A | |
| 2Y | 4 | 4 | O | Output 2Y | |
| 3A | 5 | 5 | I | Input 3A | |
| 3Y | 6 | 6 | O | Output 3Y | |
| 4Y | 8 | 8 | O | Output 4Y | |
| 4A | 9 | 9 | I | Input 4A | |
| 5Y | 10 | 10 | O | Output 5Y | |
| 5A | 11 | 11 | I | Input 5A | |
| 6Y | 12 | 12 | O | Output 6Y | |
| 6A | 13 | 13 | I | Input 6A | |
| GND | 7 | 7 | — | Ground Pin | |
| NC | — | — | — | No Connection | |
| VCC | 14 | 14 | — | Power Pin | |