ZHCSPO9H March 1984 – August 2024 SN74HCT574
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 输入钳位电流(2) | VI < 0 或 VI > VCC | ±20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流(2) | VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | ±35 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±70 | mA | |||
| TJ | 结温 | 150 | ℃ | ||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | ℃ | |