ZHCSPT8H November 1988 – February 2025 SN74HCT273
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | –40 至 125°C(1) | -40 至 85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | VI = VIH 或 VIL | IOH = -20µA | 4.5V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | V | |||
| IOH = -4mA | 4.5V | 3.98 | 4.30 | 3.7 | 3.84 | ||||||
| VOL | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20µA | 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
| IOL = 4mA | 4.5V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | ||||||
| II | VI = VCC 或 0 | 5.5V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | ±1000 | nA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 0, | IO = 0 | 5.5V | 8 | 160 | 80 | µA | ||||
| ΔICC(2) | 一个输入电压为 0.5V 或 2.4V, 其他输入电压为 0V 或 VCC |
5.5V | 1.4 | 2.4 | 3 | 2.9 | mA | ||||
| Ci | 4.5V 至 5V |
3 | 10 | 10 | 10 | pF | |||||