ZHCSPU6I December 1982 – September 2024 SN54HC112 , SN74HC112
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| SN54HC112 | SN74HC112 | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 1.5 | 1.5 | V | ||||
| VCC = 4.5V | 3.15 | 3.15 | |||||||
| VCC = 6V | 4.2 | 4.2 | |||||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.5 | 0.5 | V | ||||
| VCC = 4.5V | 1.35 | 1.35 | |||||||
| VCC = 6V | 1.8 | 1.8 | |||||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| tt(1) | 输入转换(上升和下降)时间 | VCC = 2V | 1000 | 1000 | ns | ||||
| VCC = 4.5V | 500 | 500 | |||||||
| VCC = 6V | 400 | 400 | |||||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C | |||