ZHCSN17G December 1982 – December 2020 SN54HC02 , SN74HC02
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 自 | 至 | VCC | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | -40°C 至 85°C | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A 或 B | Y | 2V | 45 | 90 | 115 | ns | |||
| 4.5V | 9 | 18 | 23 | ||||||||
| 6V | 8 | 15 | 20 | ||||||||
| tt | 转换时间 | Y | 2V | 38 | 75 | 95 | ns | ||||
| 4.5V | 8 | 15 | 19 | ||||||||
| 6V | 6 | 13 | 16 | ||||||||