ZHCSN17G December 1982 – December 2020 SN54HC02 , SN74HC02
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | D、DB、N、NS、PW、J 或 W | FK | ||
| 1Y | 1 | 2 | 输出 | 通道 1,输出 Y |
| 1A | 2 | 3 | 输入 | 通道 1,输入 A |
| 1B | 3 | 4 | 输入 | 通道 1,输入 B |
| 2Y | 4 | 6 | 输出 | 通道 2,输出 Y |
| 2A | 5 | 8 | 输入 | 通道 2,输入 A |
| 2B | 6 | 9 | 输入 | 通道 2,输入 B |
| GND | 7 | 10 | — | 地 |
| 3A | 8 | 12 | 输入 | 通道 3,输入 A |
| 3B | 9 | 13 | 输入 | 通道 3,输入 B |
| 3Y | 10 | 14 | 输出 | 通道 3,输出 Y |
| 4A | 11 | 16 | 输入 | 通道 4,输入 A |
| 4B | 12 | 18 | 输入 | 通道 4,输入 B |
| 4Y | 13 | 19 | 输出 | 通道 4,输出 Y |
| VCC | 14 | 20 | — | 正电源 |
| NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 无内部连接 | |