ZHCSN17G December 1982 – December 2020 SN54HC02 , SN74HC02
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | -55°C 至 125°C | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VI = VIH 或 VIL | IOH = -20µA | 2V | 1.9 | 1.998 | 1.9 | 1.998 | V | ||
| 4.5V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.499 | |||||||
| 6V | 5.9 | 5.999 | 5.9 | 5.999 | |||||||
| IOH = -6mA | 4.5V | 3.98 | 4.3 | 3.7 | |||||||
| IOH = -7.8mA | 6V | 5.48 | 5.8 | 5.2 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20µA | 2V | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.1 | V | ||
| 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | |||||||
| IOL = 20µA | 6V | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | ||||||
| IOL = 6mA | 4.5V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | |||||||
| IOL = 7.8mA | 6V | 0.15 | 0.26 | 0.4 | |||||||
| II | 输入漏电流 | VI = VCC 或 0 | 6V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | nA | ||||
| ICC | 电源电流 | VI = VCC 或 0 | VI = VCC 或 0 | 6V | 2 | 40 | µA | ||||
| Ci | 输入电容 | 2V 至 6V | 3 | 10 | 3 | 10 | pF | ||||