ZHCSHG4J December 1997 – January 2018 SN74CBTLV3253
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CBTLV3253 器件是一款双 4 选 1 高速 FET 多路复用器和多路信号分离器。此开关具有低导通状态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S0, S1) 输入端控制数据流。当相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路信号分离器被禁用。
SN74CBTLV3253 器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 特性确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| SN74CBTLV3253D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| SN74CBTLV3253DBQ | SSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm |
| SN74CBTLV3253DGV | TVSOP (16) | 3.60mm × 4.40mm |
| SN74CBTLV3253RGY | VQFN (16) | 4.00mm × 3.50mm |
| SN74CBTLV3253PW | TSSOP (16) | 5.00 mm × 4.40 mm |