ZHCSYC1A October 2003 – May 2025 SN74CB3T3253
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号输入 (VIS) 和输出 (V OS) | |||||||||
| VCC V | VI/o V 或 Ii 或 VIN | IO mA 或 Vo 或 VIN | TA | ||||||
| rON |
导通状态开关电阻 | 2.3,2.5V 时的典型值 | VI = 0V | IO = 24mA | -40°C 至 +85°C | 5 | 8 | Ω | |
| rON |
导通状态开关电阻 | 2.3,2.5V 时的典型值 | VI = 0V | IO = 16mA | -40°C 至 +85°C | 5 | 8 | Ω | |
| rON |
导通状态开关电阻 | 3,3.3V 时的典型值 | VI = 0V | IO = 64mA | -40°C 至 +85°C | 5 | 7 | Ω | |
| rON |
导通状态开关电阻 | 3,3.3V 时的典型值 | VI = 0V | IO = 32mA | -40°C 至 +85°C | 5 | 7 | Ω | |
| Ioff | 关断状态开关漏电流 | 0 | VI = 0V | 0 ≤ VO ≤ 5.5V | -40°C 至 +85°C | -10 | 10 | µA | |
| Ioz | 关断漏电流 | 3.6 | VI = 0V、Vin = Vcc 或 GND | 0 ≤ VO ≤ 5.5V | -40°C 至 +85°C | -10 | 10 | µA | |
| II | 导通状态开关漏电流 | 3.6 | VI = Vcc-0.7 至 5.5V | VIN = VCC 或 GND | -40°C 至 +85°C | -20 | 20 | µA | |
| II | 导通状态开关漏电流 | 3.6 | VI = 0.7 至 Vcc-0.7 | VIN = VCC 或 GND | -40°C 至 +85°C | -40 | µA | ||
| III | 导通状态开关漏电流 | 3.6 | VI = 0 至 0.7V | VIN = VCC 或 GND | -40°C 至 +85°C | -5 | 5 | µA | |
| IIN | 控制输入电流 | 3.6 | Vcc ≤ VIN ≤ 5.5 或 Vin = 0V | -40°C 至 +85°C | -10 | 10 | µA | ||
| ICC | 电源电流 | 3.6 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | VIN = VCC 或 GND | -40°C 至 +85°C | 20 | µA | ||
| ICC | 电源电流 | 3.6 | VI = 5.5V,Ii/o = 0 | VIN = VCC 或 GND | -40°C 至 +85°C | 20 | µA | ||
| ΔICC | 以控制输入为基准的静态器件电流 | 3V 至 3.6V | VIN = Vcc 至 0.6V | 在 0/VCC 时的其他输入 | -40°C 至 +85°C | 300 | µA | ||
| CI | 控制输入电容 |
3.3 | VIN = Vcc 或 GND | 25°C | 3 | pF | |||
| Cio(off) | A 端口:开关输入/输出电容 | 3.3 | VI = 5.5V、3.3V、0V | VIN = 0/Vcc s.t 开关关断 | 25°C | 15 | pF | ||
| Cio(on) | A 端口:开关输入/输出电容 | 3.3 | VI = 5.5V 或 3.3V | VIN = 0/Vcc S.t 开关接通 | 25°C | 10 | pF | ||
| Cio(on) | A 端口:开关输入/输出电容 | 3.3 | VI = 0V | VIN = 0/Vcc S.t 开关接通 | 25°C | 22 | pF | ||
| Cio(off) | B 端口:开关输入/输出电容 | 3.3 | VI = 5.5V、3.3V、0V | VIN = 0/Vcc s.t 开关关断 | 25°C | 5 | pF | ||
| Cio(on) | B 端口:开关输入/输出电容 | 3.3 | VI = 5.5V 或 3.3V | VIN = 0/Vcc S.t 开关接通 | 25°C | 4 | pF | ||
| Cio(on) | B 端口:开关输入/输出电容 | 3.3 | VI = 0V | VIN = 0/Vcc S.t 开关接通 | 25°C | 22 | pF | ||
| Vik | 钳位电压 | 3 | II = -18mA | -40°C 至 +85°C | -1.2 | V | |||