ZHCSYC1A October 2003 – May 2025 SN74CB3T3253
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2.3 | 3.6 | V | |
| VIH | 高电平控制输入电压 | VCC = 2.3V 至 2.7V | 1.7 | 5.5 | V |
| VCC = 2.7V 至 3.6V | 2 | 5.5 | |||
| VIL | 低电平控制输入电压 | VCC = 2.3V 至 2.7V | 0 | 0.7 | V |
| VCC = 2.7V 至 3.6V | 0 | 0.8 | |||
| VI/O | 输入/输出电压数据 | 0 | 5.5 | V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | |