ZHDS383C October 2003 – August 2026 SN74CB3Q3244
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 4.6 | V | |
| VIN | 控制输入电压范围 (2)(3) | -0.5 | 7 | V | |
| VIO | 开关 I/O 电压范围 (2)(3)(4) | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 控制输入钳位电流 | VIN < 0 | -50 | ||
| IIOK | I/O 端口钳位电流 | VIO < 0 | -50 | mA | |
| II/O | 导通状态开关电流 (5) | ±64 | mA | ||
| IO | 持续输出电流 VCC 或 GND 终端 | ±100 | mA | ||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |