ZHCSII8D November 2018 – January 2024 SN74AXC8T245-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7V ± 0.05V | 0.8V ± 0.04V | 0.9V ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | |||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | 传播延迟 | 从输入 A 到输出 B | –40°C 至 85°C | 0.5 | 153 | 0.5 | 95 | 0.5 | 62 | 0.5 | 32 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 153 | 0.5 | 95 | 0.5 | 62 | 0.5 | 32 | ||||
| 从输入 B 到输出 A | –40°C 至 85°C | 0.5 | 114 | 0.5 | 95 | 0.5 | 78 | 0.5 | 52 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 114 | 0.5 | 95 | 0.5 | 78 | 0.5 | 52 | ||||
| tdis | 禁用时间 | 从输入 OE 到输出 A | –40°C 至 85°C | 0.5 | 101 | 0.5 | 101 | 0.5 | 101 | 0.5 | 101 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 103 | 0.5 | 103 | 0.5 | 103 | 0.5 | 103 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B | –40°C 至 85°C | 0.5 | 141 | 0.5 | 114 | 0.5 | 104 | 0.5 | 106 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 142 | 0.5 | 115 | 0.5 | 106 | 0.5 | 109 | ||||
| ten | 启用时间 | 从输入 OE 到输出 A | –40°C 至 85°C | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B | –40°C 至 85°C | 0.5 | 202 | 0.5 | 124 | 0.5 | 86 | 0.5 | 52 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 202 | 0.5 | 124 | 0.5 | 86 | 0.5 | 52 | ||||
| 参数 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | 传播延迟 | 从输入 A 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 26 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 26 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 35 | ||||
| 从输入 B 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 42 | 0.5 | 41 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 42 | 0.5 | 41 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | ||||
| tdis | 禁用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 101 | 0.5 | 101 | 0.5 | 101 | 0.5 | 101 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 103 | 0.5 | 103 | 0.5 | 103 | 0.5 | 103 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 55 | 0.5 | 51 | 0.5 | 49 | 0.5 | 51 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 57 | 0.5 | 53 | 0.5 | 50 | 0.5 | 52 | ||||
| ten | 启用时间 | 从输入 OE 到输出 A |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | ns |
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | 0.5 | 102 | ||||
| 从输入 OE 到输出 B |
–40°C 至 85°C | 0.5 | 44 | 0.5 | 43 | 0.5 | 45 | 0.5 | 58 | |||
| –40°C 至 125°C | 0.5 | 44 | 0.5 | 43 | 0.5 | 45 | 0.5 | 58 | ||||