ZHCSK02C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
图 4-1 PW 封装,16 引脚 TSSOP(顶视图)
图 4-3 RSV 封装,16 引脚 UQFN(透明顶视图)
图 4-2 BQB 封装,16 引脚 WQFN(透明顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | PW | RSV | BQB | |||
| A1 | 3 | 1 | 3 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准。 | |
| A2 | 4 | 2 | 4 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准。 | |
| A3 | 5 | 3 | 5 | I/O | 输入/输出 A3。以 VCCA 为基准。 | |
| A4 | 6 | 4 | 6 | I/O | 输入/输出 A4。以 VCCA 为基准。 | |
| B1 | 14 | 12 | 14 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 | |
| B2 | 13 | 11 | 13 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 | |
| B3 | 12 | 10 | 12 | I/O | 输入/输出 B3。以 VCCB 为基准。 | |
| B4 | 11 | 9 | 11 | I/O | 输入/输出 B4。以 VCCB 为基准。 | |
| DIR1 | 1 | 15 | 1 | I | 端口 1 的方向控制输入。以 VCCA 为基准。 | |
| DIR2 | 2 | 16 | 2 | I | 端口 2 的方向控制输入。以 VCCA 为基准。 | |
| DIR3 | 7 | 5 | 7 | I | 端口 3 的方向控制输入。以 VCCA 为基准。 | |
| DIR4 | 8 | 6 | 8 | I | 端口 4 的方向控制输入。以 VCCA 为基准。 | |
| OE | 9 | 7 | 9 | I | 三态输出使能。将 OE 引脚拉为高电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 | |
| GND | 10 | 8 | 10 | — | 地 | |
| VCCA | 16 | 14 | 16 | — | A 端口电源电压。0.65V ≤ VCCA ≤ 3.6V | |
| VCCB | 15 | 13 | 15 | — | B 端口电源电压。0.65V ≤ VCCB ≤ 3.6V | |