ZHCSK02C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | 0.65 | 3.6 | V | ||
| VCCB | 电源电压 B | 0.65 | 3.6 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 数据输入 | VCCI = 0.65V 至 0.75V | VCCI x 0.70 | ||
| VCCI = 0.76V 至 1V | VCCI x 0.70 | |||||
| VCCI = 1.1V 至 1.95V | VCCI x 0.65 | |||||
| VCCI = 2.3V 至 2.7V | 1.6 | |||||
| VCCI = 3V 至 3.6V | 2 | |||||
| 控制输入(DIRx,OE),以 VCCA 为基准 | VCCA = 0.65V 至 0.75V | VCCA x 0.70 | ||||
| VCCA = 0.76V 至 1V | VCCA x 0.70 | |||||
| VCCA = 1.1V 至 1.95V | VCCA x 0.65 | |||||
| VCCA = 2.3V 至 2.7V | 1.6 | |||||
| VCCA = 3V 至 3.6V | 2 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | 数据输入 | VCCI = 0.65V 至 0.75V | VCCI x 0.30 | V | |
| VCCI = 0.76V 至 1V | VCCI x 0.30 | |||||
| VCCI = 1.1V 至 1.95V | VCCI x 0.35 | |||||
| VCCI = 2.3V 至 2.7V | 0.7 | |||||
| VCCI = 3V 至 3.6V | 0.8 | |||||
| 控制输入(DIRx,OE),以 VCCA 为基准 | VCCA = 0.65V 至 0.75V | VCCA x 0.30 | ||||
| VCCA = 0.76V 至 1V | VCCA x 0.30 | |||||
| VCCA = 1.1V 至 1.95V | VCCA x 0.35 | |||||
| VCCA = 2.3V 至 2.7V | 0.7 | |||||
| VCCA = 3V 至 3.6V | 0.8 | |||||
| VI | 输入电压 1 | 0 | 3.6 | V | ||
| VO | 输出电压 | 有效状态 | 0 | VCCO | V | |
| 三态 | 0 | 3.6 | ||||
| Δt/Δv2 | 输入转换上升和下降时间 | 10 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | ||