ZHCSK02C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CpdA | 每个收发器的功率耗散电容(A 到 B:输出启用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 2.4 | pF | ||
| 0.8V | 0.8V | 2.3 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 2.2 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 2.2 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 2.2 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 2.2 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 2.4 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 3.0 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(A 到 B:输出禁用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.5 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 1.5 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 1.5 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 1.5 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 1.5 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 1.5 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 1.6 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 2.0 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(B 到 A:输出启用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 13.4 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 15.0 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 14.0 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 20.7 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 29.6 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 40.2 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 65.8 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 91.7 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(B 到 A:输出禁用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.3 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 1.1 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 1.1 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 1.0 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 1.0 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 1.0 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 1.0 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 1.0 | ||||||
| CpdB | 每个收发器的功率耗散电容(A 到 B:输出启用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 13.4 | pF | ||
| 0.8V | 0.8V | 13.8 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 14.9 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 20.6 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 29.6 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 40.3 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 66.2 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 92.5 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(A 到 B:输出禁用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.3 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 1.2 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 1.1 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 1.1 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 1.1 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 1.1 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 1.1 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 1.1 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(B 到 A:输出启用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 2.5 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 2.4 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 2.3 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 2.2 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 2.3 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 2.3 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 2.5 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 3.0 | ||||||
| 每个收发器的功率耗散电容(B 到 A:输出禁用) | CL = 0,RL = 开路 f = 1MHz trise = tfall = 1ns | 0.7V | 0.7V | 1.6 | pF | |||
| 0.8V | 0.8V | 1.5 | ||||||
| 0.9V | 0.9V | 1.5 | ||||||
| 1.2V | 1.2V | 1.5 | ||||||
| 1.5V | 1.5V | 1.5 | ||||||
| 1.8V | 1.8V | 1.5 | ||||||
| 2.5V | 2.5V | 1.6 | ||||||
| 3.3V | 3.3V | 2.0 | ||||||