ZHCSKQ4D August   2019  – January 2024 SN74AXC2T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 0.7 ± 0.05V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 0.8 ± 0.04V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 0.9 ± 0.045V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 1.2 ± 0.1V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 1.5 ± 0.1V
    11. 5.11 开关特性,VCCA = 1.8 ± 0.15V
    12. 5.12 开关特性,VCCA = 2.5 ± 0.2V
    13. 5.13 开关特性,VCCA = 3.3 ± 0.3V
    14. 5.14 工作特性:TA = 25°C
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  标准 CMOS 输入
      2. 7.3.2  平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 7.3.3  局部断电 (Ioff)
      4. 7.3.4  VCC 隔离
      5. 7.3.5  过压耐受输入
      6. 7.3.6  无干扰电源定序
      7. 7.3.7  负钳位二极管
      8. 7.3.8  完全可配置的双轨设计
      9. 7.3.9  带有集成静态下拉电阻的 I/O
      10. 7.3.10 支持高速转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 启用时间
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN74AXC2T45 是一款使用两个独立可配置电源轨的 2 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC2T45 还与单电源系统兼容。

SN74AXC2T45 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIR) 上的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。SN74AXC2T45 器件旨在使控制引脚 (DIR) 以 VCCA 为基准。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN74AXC2T45 DCT(SSOP,8) 2.95mm × 4mm
DCU(VSSOP,8) 2mm × 3.1mm
DTM(X2SON,8) 0.8mm x 1.35mm
有关更多信息,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-F362A167-FC91-40F8-96A5-E47D30E59D32-low.gif功能方框图