ZHCSKQ4D August 2019 – January 2024 SN74AXC2T45
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | –0.5 | 4.2 | V | |
| VCCB | 电源电压 B | –0.5 | 4.2 | V | |
| VI | 输入电压(2) | I/O 端口(A 端口) | –0.5 | 4.2 | V |
| I/O 端口(B 端口) | –0.5 | 4.2 | |||
| 控制输入 | –0.5 | 4.2 | |||
| VO | 施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) | A 端口 | –0.5 | 4.2 | V |
| B 端口 | –0.5 | 4.2 | |||
| VO | 施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) | A 端口 | –0.5 | VCCA + 0.2 | V |
| B 端口 | –0.5 | VCCB + 0.2 | |||
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | -50 | 50 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | –100 | 100 | mA | ||
| Tj | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C | |