ZHCSMK1H February   2008  – March 2024 SN74AVC4T774

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics
    6. 5.6  Switching Characteristics: VCCA = 1.2 V ± 0.1 V
    7. 5.7  Switching Characteristics: VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    8. 5.8  Switching Characteristics: VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    9. 5.9  Switching Characteristics: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 5.10 Switching Characteristics: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 5.11 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
    1. 6.1 Load Circuit and Voltage Waveforms
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Fully Configurable Dual-Rail Design Allows Each Port to Operate Over the Full 1.1V to 3.6V Power-Supply Range
      2. 7.3.2 Support High-Speed Translation
      3. 7.3.3 Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
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
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
      1. 9.1.1 Related Documentation
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA,VCCA 电源电压为 1.1V 至 3.6V。B 端口旨在用于跟踪 VCCB,VCCB 电源电压为 1.1V 至 3.6V。SN74AVC4T774 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此,可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC4T774 旨在实现数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口输出或 A 端口输出,或将两个输出端口置于高阻抗模式。当 B 输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ

SN74AVC4T774 的设计方式决定了控制引脚(DIR1、DIR2、DIR3、DIR4 和 OE)由 VCCA 供电。该器件专用于使用 Ioff 的局部省电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件省电模式时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。由于此器件具有 CMOS 输入,因此请勿将其悬空。如果输入未驱动至高 VCC 状态或低 GND 状态,则可能会导致比预期更大的 ICC 电流。由于输入电压稳定取决于许多因素(例如,电容、电路板布局布线、封装电感、周围条件等),因此,确保这些输入不处于错误的开关状态并将其连接到高电平或低电平,可更大限度地减少漏电流。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
SN74AVC4T774TSSOP(PW,16)5mm × 4.40mm
VQFN(RGY,16)4mm × 3.5mm
UQFN(RSV,16)2.6mm × 1.8mm
BQB(WQFN,16)3.5mm × 2.5mm
DYY(SOT,16)4.2mm × 2mm
有关更多信息,请参阅节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20210311-CA0I-MLKQ-Z7NL-HQXJMRFX67QF-low.svg典型应用原理图