ZHCSWD0 May 2024 SN74AVC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电压 (VCCB = VCCA) | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 ± 0.12V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | ||||
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
| CpdA (2) | A 到 B:输出已启用 | A 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns |
3 | 3 | 3 | 4 | pF |
| A 到 B:输出已禁用 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| B 到 A:输出已启用 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||
| B 到 A:输出已禁用 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| CpdB (2) | A 到 B:输出已启用 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||
| A 到 B:输出已禁用 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| B 到 A:输出已启用 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| B 到 A:输出已禁用 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||