ZHCSWD0 May 2024 SN74AVC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AVC1T45-Q1 是一款一位双电源同相电压电平转换器件。VCCA 支持引脚 A 和方向控制引脚,而 VCCB 支持引脚 B。A 端口和 B 端口都可以接受 1.08V 至 3.6V 的 I/O 电压。DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。