图 4-1 DCK 封装,6 引脚 SOT-SC70
(顶视图)图 4-2 DRY 封装,6 引脚 USON(顶视图)
表 4-1 引脚功能| 引脚 | 类型(1) | 说明 |
|---|
| 名称 | 编号 |
|---|
| VCCA | 1 | P | A 端口电源电压。1.08V ≤ VCCA ≤ 3.6V |
| GND | 2 | G | 地 |
| A | 3 | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| B | 4 | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| DIR | 5 | I | 方向控制信号 |
| VCCB | 6 | P | B 端口电源。1.08V ≤ VCCB ≤ 3.6V。 |
(1) I = 输入,O = 输出,P = 电源,G = 地