ZHCSHF0L March 2002 – January 2018 SN74AUC1G126
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AUC1G126 总线缓冲器专门针对 1.65V 至 1.95V VCC 工作范围而特别设计,但可以在 0.8V 至 2.7V VCC 的范围内工作。
SN74AUC1G126 器件是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。当输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
NanoFree™ 封装技术是器件封装概念上的一项重大突破,它将裸片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流对器件造成损坏。
| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| SN74AUC1G126DBV | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SN74AUC1G126DCK | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
| SN74AUC1G126YZP | DSBGA (5) | 1.388mm × 0.888mm |