ZHCSVJ0Q May 1997 – August 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tH | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 5V ± 0.5V | 2 | 2 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 5V ± 0.5V | 3 | 3 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 5V ± 0.5V | 2.9 | 3.8 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平 | 5V ± 0.5V | 5 | 5.5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | SRCLR 为低电平 | 5V ± 0.5V | 5 | 5.5 | ns | ||