ZHCSRC0D February 2002 – February 2024 SN74AHCT08Q-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT08Q-Q1 器件是四路双输入正与门。这些器件执行布尔函数
。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT08Q-Q1 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| BQA(WQFN,14) | 3.00mm × 2.50mm | 3.00mm × 2.50mm |
简化原理图