ZHCSSH9N December 1995 – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHC74 双路正边沿触发器件是 D 类触发器。
预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端电平的影响。当PRE和CLR处于非活动状态(高电平)时,满足设置时间要求的数据 (D) 输入端的数据将在时钟脉冲的上升沿传输到输出端。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
器件型号 | 等级 | 封装(1) |
---|---|---|
SN54AHC74 | 军用级 | FK(LCCC,20) |
J(CDIP,14) | ||
W(CFP,14) | ||
SN74AHC74 | 商用级 | D(SOIC,14) |
DB(SSOP,14) | ||
DGV(TVSOP,14) | ||
N(PDIP,14) | ||
NS(SO,14) | ||
PW(TSSOP,14) | ||
RGY(VQFN,14) | ||
BQA(WQFN,14) |