ZHCSVZ9H June 1998 – April 2024 SN74AHC594
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHC594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器有单独的时钟和直接覆盖清零(SRCLR、RCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH') 输出。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHC594 | D(SOIC,16) | 9.90 mm x 6mm | 9.90 mm x 3.90 mm |
| DB(SSOP,16) | 6.20 mm x 7.8mm | 6.20 mm x 5.30 mm | |
| N(PDIP,16) | 19.31 mm x 9.4mm | 19.31 mm x 6.35 mm | |
| NS(SOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm x 4.4mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5.00 mm x 6.4mm | 5.00 mm x 4.40 mm |
简化原理图