ZHCSSO9D August 2003 – January 2024 SN74AHC1G04-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
OUTPUT CAPACITANCE |
TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||||
| tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 7.5 | 10.6 | 1 | 14.5 | ns | |
| tPHL | 7.5 | 10.6 | 1 | 14.5 | |||||