ZHCSSF0M October 1995 – May 2024 SN54AHC00 , SN74AHC00
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | SN74AHC00 | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.3 | 0.8 | V | |
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.3 | –0.8 | V | |
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.6 | V | ||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 3.5 | V | ||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 1.5 | V | ||