ZHCSVE6 March 2024 SN74ACT8541-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 4.5V | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | V | |
| 5V | 1.4 | 2 | 1.4 | 2 | |||||
| 5.5V | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | ||||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 4.5V | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | V | |
| 5V | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | |||||
| 5.5V | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | ||||
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 4.5V | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | V | |
| 5V | 0.4 | 0.4 | |||||||
| 5.5V | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | V | |||
| 5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | ||||||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.94 | 3.7 | ||||||
| IOH = -24mA | 5.5V | 4.86 | 4.7 | ||||||
| IOH = -50mA | 5.5V | 3.85 | |||||||
| IOH = -75mA | 5.5V | 3.85 | |||||||
| VOL | IOH = 50µA | 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | V | |||
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| IOH = 24mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOH = 24mA | 5.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOH = 50mA | 5.5V | 1.65 | |||||||
| IOH = 75mA | 5.5V | 1.65 | |||||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.25 | ±5 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 2 | 80 | µA | ||||
| ΔICC | VI = VCC – 2.1V;任意输入 | 4.5V 至 5.5V | 0.6 | 1.2 | 1.5 | mA | |||
| CI | VI=VCC 或 GND | 5V | 8 | pF | |||||
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 14 | pF | |||||
| CPD(2)(3) | CL = 50pF,F = 1MHz | 5V | 19 | pF | |||||