ZHCSVE6 March 2024 SN74ACT8541-Q1
PRODUCTION DATA
对于下表中列出的示例,波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt < 2.5ns,Vt = 1.5V。
输出单独测量,每次测量一个输入转换。
| 测试 | S1 | S2 | RL | CL | ΔV | VLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 断开 | 断开 | 500Ω | 50pF | — | — |
| tPLZ、tPZL | 闭合 | 断开 | 500Ω | 50pF | 0.3V | 2×VCC |
| tPHZ,tPZH | 断开 | 闭合 | 500Ω | 50pF | 0.3V | — |