ZHCSVE6 March 2024 SN74ACT8541-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A | Y | 5V | 4.2 | 5.8 | 7.1 | ns | |||
| tPHL | A | Y | 5V | 5 | 8.1 | 9.6 | ns | |||
| tPZH | OE | Y | 5V | 6.3 | 9.5 | 11.5 | ns | |||
| tPZL | OE | Y | 5V | 6.5 | 10 | 11.9 | ns | |||
| tPHZ | OE | Y | 5V | 5.3 | 6.8 | 7.8 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | 5V | 3.8 | 5.2 | 6.3 | ns | |||