ZHCSS57H October 1995 – February 2024 SN74AC573
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当使用多位逻辑器件时,输入决不能悬空。
在许多情况下,当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时,未使用数字逻辑器件的功能或部分功能。此类输入引脚不得悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的运行状态。布局图指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至一个高或低偏置以防止悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常,它们会连接到 GND 或 VCC,具体取决于哪种更合理或更方便。除非器件是收发器,否则允许输出悬空。如果收发器有一个输出使能引脚,它会在置为有效时禁用该器件的输出部分。这不会禁用 I/O 的输入部分,因此它们在禁用后不能悬空。