ZHCSS57H October 1995 – February 2024 SN74AC573
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN74AC573 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | IOH=-50μA | 3V | 2.9 | 2.9 | V | ||||
| 4.5V | 4.4 | 4.4 | |||||||
| 5.5V | 5.4 | 5.4 | |||||||
| IOH=-12 mA | 3V | 2.58 | 2.48 | ||||||
| IOH=-24 mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | ||||||
| 5.5V | 4.94 | 4.8 | |||||||
| IOH = -75 mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||
| VOL | IOL = 50μA | 3V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 4.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 5.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 12 mA | 3V | 0.36 | 0.44 | ||||||
| IOL=24mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | ||||||
| 5.5V | 0.36 | 0.44 | |||||||
| IOL=75 mA | 5.5V | 1.65 | |||||||
| II | VI=VCC或 GND | 5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | μA | |||
| Ci | VI=VCC或 GND | 5V | 5 | pF | |||||