ZHCSV56A December 2009 – March 2024 SN65MLVD048
PRODUCTION DATA
SN65MLVD048 是一款四通道 M-LVDS 接收器。该器件的设计完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,设计经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。每个接收器通道都由一个接收使能 (RE) 控制。当 RE = 低电平时,对应的通道被启用;当 RE = 高电平时,对应的通道被禁用。
M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。对接收器输出端进行压摆率控制以减少与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。
这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
逻辑图(正逻辑)