ZHCSRD1G May 2000 – February 2023 SN65LBC176A , SN75LBC176A
PRODUCTION DATA
SN65LBC176A、SN65LBC176AQ 和 SN75LBC176A 差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482。与前代产品相比,A 版本可提供更高的开关性能,而不会显著降低功耗。
SN65LBC176A、SN65LBC176AQ 和 SN75LBC176A 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。该端口具有较宽的正负共模电压范围,使得该器件适用于合用线应用。可以通过禁用驱动器和接收器来实现超低的器件待机电源电流。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65LBC176A SN75LBC176A |
D (SOIC) | 4.9 mm x 3.91 mm |
P (PDIP) | 9.81mm x 6.35mm |