ZHCSRD1G
May 2000 – February 2023
SN65LBC176A
,
SN75LBC176A
PRODUCTION DATA
1
特性
2
说明
3
Revision History
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
Dissipation Ratings
5.3
Recommended Operating Conditions
5.4
Thermal Information
5.5
Driver Electrical Characteristics
5.6
Driver Switching Characteristics
5.7
Receiver Electrical Characteristics
5.8
Receiver Switching Characteristics
Typical Characteristics
参数测量信息
6
Detailed Description
6.1
Device Functional Modes
6.1.1
Function Tables
6.1.2
Schematics
7
Device and Documentation Support
7.1
接收文档更新通知
7.2
支持资源
7.3
商标
7.4
静电放电警告
7.5
术语表
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
D|8
MSOI002K
P|8
MPDI001B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsrd1g_oa
zhcsrd1g_pm
1
特性
专为信号传输速率而设计
(1)
高达 30Mbps
总线引脚 ESD 保护超过 12kV HBM
符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1987(E)
低偏斜
适用于嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点传输
超低禁用电源电流要求:700 mA(最大值)
-7V 至 12V 的共模电压范围
热关断保护
驱动器正负电流限制
开路失效防护接收器设计
接收器输入灵敏度:±200mV(最大值)
接收器输入迟滞:50mV(典型值)
无干扰上电和断电保护
可用于 Q 级温度汽车
高可靠性汽车应用
支持配置控制/打印
通过汽车标准认证
1.
TIA/EIA-485-A 定义规定的信号传输速率将转换时间限制在位持续时间的 30%,使用不同条件(请参阅“典型特性”部分)可以实现更高的信号传输速率。