ZHCSR63I June 1999 – October 2022 SN65C3243 , SN75C3243
PRODUCTION DATA
SN65C3243 和 SN75C3243 包含三个线路驱动器、五个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护功能的双电荷泵电路。该器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,具有从 24 V/μs 至 150V/μs 的更高压摆率范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65C3243 SN75C3243 |
SSOP (DB) | 10.2 mm x 5.30 mm |
| SOIC (DW) | 17.9 mm x 7.50 mm | |
| TSSOP (PW) | 9.70 mm x 4.40 mm |