ZHCSJ04D november 2018 – october 2020 SN6505A-Q1 , SN6505B-Q1 , SN6505D-Q1
PRODUCTION DATA
SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、
中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现非常低的噪声和 EMI。SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7 A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。对于需要快速输出启动的应用,SN6505D-Q1 中禁用了软启动功能。SN6505A-Q1 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。SN6505x-Q1 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN6505A-Q1 | SOT23(6 引脚) | 2.90mm × 1.60mm |
| SN6505B-Q1 | ||
| SN6505D-Q1 |
简化版原理图